Catalog navigation
すべてのカタログ
スケッチ検索
CADモデル選択
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名(Company)
KANA (片山チエン株式会社)
説明
NK100-2B/NK100-2C - ベアリング穴(段穴)加工
部品表
KANA_NK100-2B13D25D24_BB1
TYPE
タイプ
NK100-2B
NOT
歯数
13
DP
ピッチ径
132.67 mm
DO
外径
148 mm
DC
歯底円直径
113.62 mm
DC2
歯底円距離
112.65 mm
T
歯幅
17.0 mm
MAT
焼き入れ
高周波焼入れ
MATC
焼き入れコメント
SHAPE
形状
C : 削出仕様
BERTYPE
段穴タイプ
BD
ボス径
mm
Enter value for BD
ボス径
mm
cm
inch
ft
SD1
段穴径 (タイプ1・3・4・6:ボス側 / 2・5:歯側)
mm
Enter value for SD1
段穴径 (タイプ1・3・4・6:ボス側 / 2・5:歯側)
mm
cm
inch
ft
SD1TS
段穴径公差域
SD1TC
段穴径公差等級
SD1T
段穴径公差
0/+21 μm
BL
ボス長さ
mm
Enter value for BL
ボス長さ
mm
cm
inch
ft
BLR
ボス長 (右側ボス)
mm
BLL
ボス長 (左側ボス)
mm
GD
ボス削出仕様溝径
0.0 mm
S
ボス削出仕様溝幅
0.0 mm
SHL
段穴深さ
mm
Enter value for SHL
段穴深さ
mm
cm
inch
ft
SHLT
段穴深さ公差
μm
SD2
スナップリング径
0.00 mm
SM
スナップリング溝幅
0.00 mm
SN
スナップリング溝位置
mm
SD12
段穴径 (両側段穴時:歯側)
mm
SD12TS
段穴径公差域2
SD12TC
段穴径公差等級2
SD12T
段穴径公差2
N/A μm
SHL2
段穴深さ2
mm
SHL2T
段穴深さ公差2
μm
SD22
スナップリング径2
0.00 mm
SM2
スナップリング溝幅2
0.00 mm
SN2
スナップリング溝位置2
mm
SD
下穴(抜き穴)
mm
SURFT
表面処理
CAUTION
注意
CAD図面の歯形は実際の寸法と異なります。
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code