Catalog navigation
すべてのカタログ
スケッチ検索
CADモデル選択
パーツ比較に追加
会社名(Company)
KANA (片山チエン株式会社)
説明
NK100-2B/NK100-2C - 未加工品
部品表
NK100-2B26
TYPE
タイプ
NK100-2B
NOT
歯数
26
DP
ピッチ径
263.40 mm
DO
外径
281 mm
DC
歯底円直径
244.35 mm
DC2
歯底円距離
244.35 mm
T
歯幅
17.0 mm
MAT
焼き入れ
高周波焼入れ
MATC
焼き入れコメント
SHAPE
形状
C : 削出仕様
SD
軸穴径
33 mm
SURFT
表面処理
無記号 : なし
BK : 黒染め
UC : ユニクロメッキ
CM : クロメートメッキ
CAUTION
注意
CAD図面の歯形は実際の寸法と異なります。
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2Dプレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code